BCC0578

Čoskoro už nebude k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Načítanie...

ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
TPE Yellow, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement