BCC08A6

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-020

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K