102,34 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
38 kusov
- Pripojenie 1
- Special connector-Male, straight
- Pripojenie 2
- Special connector-Female, straight
- Kábel
- FEP Red, 2 m
- Prevádzkové napätie Ub
- 4...8 VDC
- Stupeň krytia IP
- IP50, Connector 1;IP40, Connector 2