BCC097R
Samostatné konektory
Typecode:
BCC S435-0000-1A-000-51X575-000
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Počet pripojiteľných kontaktov
- 5
- Prierez pripojenia
- 0.14...0.75 mm²
- Typ montáže drôtu
- Screw terminals
- Priemer kábla D
- 6...8 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
Ecolab
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421