BCC06Z0

k dispozícii

Samostatné konektory

Typecode:

BCC M343-0000-20-000-34X325-000

Načítanie...
Pripojenie
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.14...0.34 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
3.5...5 mm
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421