BPI009Z

Pasívne rozdeľovače

Typecode:

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-100

Načítanie...
Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 5-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (8x)
Typ signálu
PNP
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Výstupný prúd max.
4 A
Celkový prúd max.
8 A
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Mechanické príslušenstvo

Prepájacie vedenia

Samostatné konektory

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306