BCC0HH5

k dispozícii

Priechodky pre rozvodné skrine

Typecode:

BCC M415-E834-AG-RP001-010

Načítanie...
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Montážna časť
PG9
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.3
27-26-07-08
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641