BES056A

k dispozícii

S-BES M P

Typecode:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
500 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel, coated, PTFE
Snímací povrch materiálu
Stainless steel/coated/PTFE
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
60 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Upínacie držiaky s pevným dorazom