BIS01FE
VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-332-401-S4-SA3
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- Ø 18 x 65 mm
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Schválenie/zhoda
-
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710