BIS01FF

k dispozícii

VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 30 x 65 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Schválenie/zhoda
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Technická dokumentácia

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710