BSP00W4

Prerušené

Snímače tlaku s čelným lícovaním

Typecode:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Načítanie...

Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Rozsah merania
0 bar...100 mbar
Presnosť
±0.18 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
0.5 bar
Tlak pri roztrhnutí
1.5 bar
Prevádzkové napätie Ub
8...32 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
1 1/2" Tri Clamp
Materiál procesného pripojenia
1.4404 stainless steel
Tesnenie, materiál
without, welded
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Teplota médií
-10...125 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP69K
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410