BFO0049

k dispozícii

S-BFO 18A GT

Typecode:

BFO 18V-LDD-MZG-23-2,0

Načítanie...
Verzia
Ø 6, 90° optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
Stainless steel
Rozsah
200 mm
Okolitá teplota
-20...250 °C
Aktívny povrch, vlákna
Bundle Ø 2.1 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Homogeneous bundle
Stupeň krytia IP
IP50
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

Povinné príslušenstvo

Vláknové základné zariadenia

Optiky: filtre, clony, šošovky, odrazové/ vychyľovacie zrkadlá, objektívy

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103