- Verzia
- Ø 6, 90° optics
- Použite
- for fiber optic base units BFB
- Referenčná základná jednotka
- BFB M18M-011-P-S4
- Materiál typu vlákna
- Glass
- Dĺžka kábla L
- 3 m
- Materiál plášťa
- Stainless steel
- Rozsah
- 200 mm
- Okolitá teplota
- -20...250 °C
- Aktívny povrch, vlákna
- Bundle Ø 2.1 mm
- Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
- Homogeneous bundle
- Stupeň krytia IP
- IP50
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103