BCS017M

k dispozícii

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12K4D2-PIM50C-S04G

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Séria
M12
Závit (A)
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
Push-pull PNP normally open (NO) / NPN normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozsah
0.5...5 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Okolitá teplota
-10...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom

Profinet

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715