BNI00AP
IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov
Typecode:
BNI IOL-104-002-E012
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- no
- Rozširujúci port
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 4.0 A
- Materiál puzdra
- 1.4571 stainless steel
- Rozmer
- 70 x 37.9 x 181.6 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP69, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
IO-Link Validierung und Kaskadierung
IO-Link Validierung und Kaskadierung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306