BID0003
Elektromechanické pridržiavacie zariadenia
Typecode:
BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 mil. switching operations
- Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
- low
- Schválenie/zhoda
-
CE
Safety
Safety
WEEE - Počet kontaktov
- 2x positive opening
- Kategória využitia
-
AC-15
DC -13 - Smer prístupu
- laterally + above
- Uzamykanie stráženia, princíp
- yes, magnetic force (power to lock)
- Prídržná sila FZH
- 2500 N
- Axilárne uvoľnenie
- no
- Únikové uvoľnenie
- no
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 8-pin
- Rozmer
- 40 x 197.7 x 44 mm
- Okolitá teplota
- 0...40 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Materiál puzdra
- Aluminium
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234