BAM02HA
Zariadenie núdzového zastavenia
Typecode:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
Výroba ukončená
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 mil. switching operations
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
Safety
WEEE - Operating principle
- Mechanical
- Počet kontaktov
- 2x positive opening
- Kategória využitia
-
AC-15
DC -13 - Typ uvoľnenia
- Turning
- Očakávaná dĺžka života mechanického
- 0.06 mil. switching operations
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin, A-coded
- Rozmer
- 80 x 106 x 72 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Materiál puzdra
- Plastic
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-19-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 9.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 9.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545