Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Verzia
- Industrial camera
- Rozhranie
- Gigabit Ethernet, POE
- Uchytenie objektívu
- C-Mount
- Rozmer
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Typ snímača Vision
- CMOS 1/2.9" monochrome global shutter
- Senzorový čip
- Sony IMX273
- Rozlíšenie obrazu
- 1.6 MP (1456 x 1088 pixels)
- Materiál puzdra
- Aluminium, Powder coated
- Formáty obrázkov
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p - Prevádzkové napätie Ub
- 11...25 VDC
- Okolitá teplota
- 0...45 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP40
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718