BSP00ZA

k dispozícii

S-BSP F

Typecode:

BSP B120-IV009-P00S2B-S4

Načítanie...
Rozsah merania
0...120 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
200 bar
Tlak pri roztrhnutí
300 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Spínací výstup
2x PNP/NPN NO/NC switchable
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
G 1/2" (DIN 3852) front-flush
Materiál procesného pripojenia
1.4404 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
PE, High-density polyethylene
Teplota médií
-40...125 °C
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410