BIP001L

S-BIP C

Typecode:

BIP CD2-T017-04-BP02

Načítanie...
Rozmer
30 x 18 x 40.5 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Tienenie kábla
yes
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...17 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±50 µm
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C, Temperature drift is between -10…70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technická dokumentácia

Mechanické príslušenstvo

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818