BCC0JEN

k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-100

Načítanie...
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.