BCC0KP1

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-300

Načítanie...
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 5-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.