BLA0007

k dispozícii

S-BL G

Typecode:

BLA 16C-002-00,25-S75

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
C
Rozmer
38 x 20 x 68.3 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Princíp fungovania
Light array
Špeciálna optická funkcia
CCD technology
Charakteristika lúča
Collimated light strip, width 20 mm
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
0...2 m
Pripojenie 1
M8x1-Male, 4-pin
Pripojenie 2
M8x1-Female, 4-pin
Pripojenie 3
M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technická dokumentácia

Univerzálny montážny systém

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832