BUS006M

Prerušené

Ultrazvukové snímače Steelface

Typecode:

BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Štýl
Ø 30 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
1.4404 stainless steel
Rozsah
150...2000 mm
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Okolitá teplota
-20...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Presnosť opakovania
0.2 % FS
Prevádzkové napätie Ub
20...30 VDC
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916