BES05KH

k dispozícii

S-BES M S

Typecode:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
Ø 12 mm
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
500 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68, according to BWN Pr 20
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Matice

Univerzálny montážny systém

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo