BES05KW

k dispozícii

S-BES M MF

Typecode:

BES M12MI-PSC80E-S04G-W08

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
2000 Hz
Materiál puzdra
Brass, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Ďalšie funkcie
Factor 1
Extended temperature range
Housing resistant to weld spatter
weld-immune (magnetic field 100kA/m)