BES05M4

k dispozícii

S-BES M EX

Typecode:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Načítanie...
Rozmer
Ø 18 x 57 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
180 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Stainless steel
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-10...60 °C
Kategória Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.