BOS026R

k dispozícii

S-BOS 21M R

Typecode:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Načítanie...
Séria
21M
Rozmer
15 x 51 x 42.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
2x PNP/NPN/push-pull NO/NC
Vstupná funkcia
Reset counter
Možnosť nastavenia rozhrania
Operating mode
Teach-In of switchpoints
Principle of optical operation
Switching output
Switching function
Hysteresis
Time function
Count function
Frequency converter
Data retention active/inactive
Emitter on/off
Adjuster active/inactive
Factory setting (Reset)
for more information refer to user's guide
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor energetic; diffuse sensor with background suppression; retroreflective sensor; through-beam sensor (emitter); through-beam sensor (receiver), depends on setting
Špeciálna optická funkcia
Multifunction
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 50 mm at 1 m
Rozsah
Adjustable
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Aluminium, Glass, PC
Snímací povrch materiálu
Glass, AR coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Rozsah dodávky
User manual
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

Univerzálny montážny systém

Reflektory

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-90
ECLASS 9.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822