BES05RT

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

Načítanie...
Rozmer
Ø 5 x 27 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1.5 kHz
Materiál puzdra
1.4104 stainless steel
Snímací povrch materiálu
Ceramic
Pripojenie
Cable, 10 m, Silicone
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
0...135 °C