BLA000F

k dispozícii

S-BL G

Typecode:

BLA 72D-002-S4

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
D
Rozhranie
IO-Link 1.1
Princíp fungovania
Light array
Špeciálna optická funkcia
CCD technology
Charakteristika lúča
Collimated light strip, width 80 mm
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
0...2 m
Pripojenie 1
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832