BNI00EN

k dispozícii

Sieťové moduly pre Profinet

Typecode:

BNI PNT-508-105-Z067

Načítanie...
Rozhranie
Profinet I/O
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozhranie IIoT
REST API
Výstupný prúd max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Rozmer
68 x 31.7 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Verzia IO-Link
1.1
Prístavná trieda
Type A
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Technická dokumentácia

Balluff Engineering Tool

Vizuálne ohlasovacie zariadenia

IO-Link rozvádzače snímačov/ akčných členov

Konektory ventilového terminálu I/ O-Link

Konvertor signálov

Univerzálne rozhrania I/ O-Link

Moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie

Prenos signálu IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Mechanické príslušenstvo

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306