BFF0002

k dispozícii

S-BFF C

Typecode:

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4

Načítanie...
Pracovný rozsah
1...150 cm/s aqueous media
3...300 cm/s oil
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Spínací výstup
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
48 mm
Pripojenie procesu
G 1/2" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Tesnenie, materiál
AFM 34
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
1.4305 stainless steel
Teplota médií
-20...80 °C
Hodnota tlaku max.
100 bar
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931