BFF0009
S-BFF I
Typecode:
BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
ktoré sa majú ukončiť
- Pracovný rozsah
- 1...20 l/min aqueous media
- Prevádzkové napätie Ub
- 22...26 VDC
- Spínací výstup
- 2x PNP NO/NC
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Vnútorný priemer
- 15 mm
- Pripojenie procesu
- G 1/2" outer
- Materiál procesného pripojenia
- 1.4571 stainless steel
- Tesnenie, materiál
- AFM 34
- Materiál puzdra
- PBT
- Teplota médií
- -10...80 °C
- Hodnota tlaku max.
- 20 bar
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 9.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 9.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931