- Rozmer
- Ø 8 x 60 mm
- Štýl
- M8x1
- Inštalácia
- quasi-flush
- Rozsah
- 4 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 1200 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, Nickel-free coated
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926