BOH00F5

k dispozícii

S-BOH A

Typecode:

BOH AI-R028-034-01-S49F

Načítanie...
Rozmer
11 x 9 x 25 mm
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light array
Typ svetla
LED Infrared
Aktívna dĺžka AL 1
10 mm
Rozsah
10...300 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 3-pin, 1 m, PUR
Materiál puzdra
PA 6
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Screw M3 (2x)
Najmenšia časť typ.
0.15 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549