BES05UR

Prerušené

Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Typecode:

BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03

Načítanie...

Výroba ukončená

Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
Ø 18 x 67 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Rozhranie
NAMUR
Spínacia frekvencia
380 Hz
Materiál puzdra
AISI 316Ti
Snímací povrch materiálu
PVDF/PTFE
Pripojenie
Cable, FEP
Prevádzkové napätie Ub
7...9.6 VDC
Okolitá teplota
-60...60 °C, see certificate
Kategória Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cCSAus
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Certifikát MTTF

Zosilňovače signálu