- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Kábel
- TPU welding spark resistant black, 300 mm
- Aplikácia
-
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Welding area - Montážna časť
- can be installed in T-slot from above
- Materiál puzdra
- PA 12
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Spínací výstup
- IO configurable NO/NC
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- 0...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916