BIC0087
Indukčné väzbové členy na prenos signálu IO-Link
Typecode:
BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
- Funkcia
- IO-Link
- Typ signálu
- bi-directional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 5-pin
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 1.5 A
- Výstupný prúd max.
- 2.2 A
- Materiál puzdra
- Stainless steel, -
- Rozmer
- Ø 30 x 85 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Prenosová rýchlosť
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Čas aditívneho cyklu
- 0 ms
- Spracovanie údajov IN
- 0…32 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 0…32 bytes
- Režim SIO
- no
- Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019