- Prednostne používané štandardné indukčné snímače
- Indukčné 2-drôtové snímače
- Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
- Indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam
- Indukčné snímače – faktor 1
- Indukčné celokovové snímače
- Indukčné snímače odolné proti zváraniu
- Teplovzdorné indukčné snímače
- Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Indukčné snímače Namur
- Indukčné prstencové a hadicové snímače
- Indukčné snímače vzdialenosti
- Indukčné systémy na meranie pozície
Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
Indukčné snímače

K dispozícii v:
86 Verzie
Naše indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam BES sú ideálne na použitie v oblastiach s intenzívnymi elektromagnetickými poľami, ako napr. vo zváracích zariadeniach a zariadeniach na indukčné kalenie. Nie sú citlivé na magnetické polia, ktoré vznikajú pri elektrických zváracích prúdoch do 25 kA. Vďaka ich prídavnej keramickej povrchovej úprave presvedčia odolnosťou proti striekajúcemu kovu, troske, ako aj proti zvyškom po horení. A v každej oblasti použitia poskytujú maximálne presnú prácu. Ich extrémna robustnosť redukuje náklady na údržbu a zvyšuje tak dostupnosť zariadení.
Špeciálne funkcie
- Extrémne robustné riešenie
- Odolnosť proti magnetickým poliam
- Odolnosť proti rozstreku pri zváraní
- Odolnosť proti abrazívnym médiám a čistiacim prostriedkom
- Rôzne konštrukcie a veľkosti
Dostupnosť
86 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Interface | Range | Switching frequency | Housing material | Connection | Approval/Conformity | Installation | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normally open (NO) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES060CBES M18MI-PSC12E-S04G-W30 |
Ø 18 x 76 mm | PNP normally open (NO) | 12 mm | 2000 Hz | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | non-flush | ||
![]() BES05ZZBES M08MH-PSC30E-S49G |
Ø 8 x 60 mm | PNP normally open (NO) | 3 mm | 900 Hz | Brass, Nickel-free coated | Connector, M8x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | non-flush | ||
![]() BES05ZYBES M08MI-PSC15A-S49G |
Ø 8 x 60 mm | PNP normally open (NO) | 1.5 mm | 900 Hz | Brass, Nickel-free coated | Connector, M8x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | for flush mounting | ||
![]() BES05WNBES M18MG-PSC80E-S04G |
Ø 18 x 66 mm | PNP Normally open (NO) | 8 mm | 800 Hz | Brass, Nickel-free coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | non-flush | ||
![]() BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G |
Ø 18 x 66 mm | PNP Normally open (NO) | 5 mm | 800 Hz | Brass, Nickel-free coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05U4BES M12MI-PSC20A-S04G |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normally open (NO) | 2 mm | 800 Hz | Brass, Nickel-free coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05WCBES M12MI-PSC40E-S04G |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normally open (NO) | 4 mm | 800 Hz | Brass, Nickel-free coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | non-flush | ||
![]() BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 |
Ø 18 x 66 mm | PNP Normally open (NO) | 5 mm | 1000 Hz | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 3-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES02J6BES 516-325-S4-W |
Ø 12 x 61 mm | PNP Normally open (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 4-pin | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.