- Prednostne používané štandardné indukčné snímače
- Indukčné 2-drôtové snímače
- Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
- Indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam
- Indukčné snímače – faktor 1
- Indukčné celokovové snímače
- Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
- Indukčné snímače odolné proti zváraniu
- Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Indukčné snímače Namur
- Indukčné prstencové a hadicové snímače
- Indukčné snímače vzdialenosti
- Indukčné systémy na meranie pozície
Teplovzdorné indukčné snímače
Indukčné snímače

K dispozícii v:
38 Verzie
Naše teplovzdorné indukčné snímače BES zvládnu veľmi vysoké teplotné rozsahy až do 230 °C. V závislosti od varianty je okrem krytu aj konštrukcia kábla navrhnutá na zvýšené teploty. Vaša elektronika je plne integrovaná alebo ju môžete ľahko spojiť s vhodným príslušenstvom.
Vďaka rôznym konštrukciám môžete ľahko integrovať naše teplovzdorné indukčné snímače pre ultra vysoké teploty do širokej škály situácií a optimálne riešiť priestorové obmedzenia. Niektoré varianty sú dodatočne k dispozícii aj ako vysokotlakové snímače. To značne rozširuje rozsah použitia.
Zaujímavosti
- dostupné sú teplotné rozsahy do 230 °C
- stupne ochrany do IP68
- teleso z ušľachtilej ocele
- rôzne konštrukcie a veľkosti
Dostupnosť
38 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Ambient temperature | Interface | Range | Switching frequency | Housing material | Connection | Approval/Conformity | Installation | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05RNBES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable with connector, M8x1, 1 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RRBES M05ED-PSD08B-ES05-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 5 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RTBES M05ED-PSD08B-ES10-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 10 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RKBES M05ED-NSD08B-ES02-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 2 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RCBES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T |
Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable with connector, M8x1, 1 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05REBES M05EG-NSD08B-ES05-T |
Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 5 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RJBES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable with connector, M8x1, 1 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RLBES M05ED-NSD08B-ES05-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 5 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RMBES M05ED-NSD08B-ES10-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 10 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES05RPBES M05ED-PSD08B-ES02-T |
Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Normally open (NO) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Stainless steel (1.4104) | Cable, 2 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE | for flush mounting |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.