- Indukčné 2-drôtové snímače
- Indukčné celokovové snímače
- Indukčné prstencové a hadicové snímače
- Indukčné snímače Namur
- Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
- Indukčné snímače odolné proti zváraniu
- Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Indukčné snímače vzdialenosti
- Indukčné snímače – faktor 1
- Indukčné systémy na meranie pozície
- Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
- Prednostne používané štandardné indukčné snímače
- Rýchle indukčné systémy merania polohy
- Teplovzdorné indukčné snímače
Indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam
Indukčné snímače

K dispozícii v:
10 Verzie
Naše indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam BES sú extrémne odolné proti abrazívnym a agresívnym médiám: Ich označenie je odolné proti oderu a chemikáliám. Svetelné ukazovatele sú chránené proti deštrukcii a konštrukcia telesa je optimalizovaná na bezpečné čistenie, takže sa neznečistí ani váš výrobok. Na použitie v extrémne agresívnych prostrediach sú dostupné varianty s celou konštrukciou z PTFE.
Špeciálne funkcie
- Špeciálna ušľachtilá oceľ, ako napr. 1.4404, 1.4571
- Vysoká odolnosť proti chemikáliám
- Vysoký stupeň ochrany IP67 až IP69K
- Dostupný aj zvýšený teplotný rozsah
- Certifikáty Ecolab, FDA
- Bezpečné čistenie (CIP)
- Rôzne konštrukcie a veľkosti
Dostupnosť
10 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Interface | Range | Switching frequency | Housing material | Connection | Approval/Conformity | Installation | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP normally open (NO) | 4 mm | 2000 Hz | 1.4404 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, UKCA, cULus, WEEE | for flush mounting | |
![]() BES0435BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP normally open (NO) | 4 mm | 1000 Hz | 1.4404 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, cULus, Ecolab, FDA, WEEE | for flush mounting | |
![]() BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
77.28 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP normally open (NO) | 8 mm | 700 Hz | 1.4404 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | for flush mounting | |
![]() BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
77.28 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP normally closed (NC) | 8 mm | 700 Hz | 1.4404 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | for flush mounting | |
![]() BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
61.01 EUR | Ø 12 x 54.5 mm | PNP normally open (NO) | 4 mm | 400 Hz | 1.4571 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | non-flush | |
![]() BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
61.01 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP normally open (NO) | 2 mm | 800 Hz | 1.4571 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | for flush mounting | |
![]() BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP normally closed (NC) | 4 mm | 2000 Hz | 1.4404 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | for flush mounting | |
![]() BES0434BES M12EI-POC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP normally closed (NC) | 4 mm | 1000 Hz | 1.4404 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | for flush mounting | |
![]() BAW005YBAW M30EE-ICD10B-S04G-L01 |
294.32 EUR | Ø 30 x 44.5 mm |
Analog, current 4...20 mA falling on approach |
2...10 mm | Stainless steel | Connector, M12x1-Male, 3-pin | CE, cULus, WEEE | for flush mounting | ||
![]() BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
73.29 EUR | Ø 18 x 45 mm | PNP normally open (NO) | 5 mm | 500 Hz | 1.4571 stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | for flush mounting |