- Prednostne používané štandardné indukčné snímače
- Indukčné 2-drôtové snímače
- Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
- Indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam
- Indukčné snímače – faktor 1
- Indukčné celokovové snímače
- Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
- Indukčné snímače odolné proti zváraniu
- Teplovzdorné indukčné snímače
- Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Indukčné prstencové a hadicové snímače
- Indukčné snímače vzdialenosti
- Indukčné systémy na meranie pozície
Indukčné snímače Namur
Indukčné snímače

K dispozícii v:
47 Verzie
Indukčné snímače NAMUR a spínacie zosilňovače vám umožnia jednoduchú a bezkontaktnú identifikáciu stavu v citlivých oblastiach. Snímače sa umiestňujú do pracovnej oblasti a spínacie zosilňovače mimo nej. Ďalšie zlepšenie technologickej stability.
Okrem štandardných verzií ponúkame vysokotlakové varianty, napr. na monitorovanie koncovej polohy v hydraulických valcoch alebo na monitorovanie polohy. Dostanete varianty zabezpečené proti výbuchu pre zariadenia alebo priestory s nebezpečenstvom výbuchu, zóna 1 a 2. Okrem toho sú dostupné osvedčené typy pre aplikácie v polovodičovom priemysle.
Špeciálne funkcie
- Ďalšie zlepšenie technologickej stability
- Dostupné sú aj riešenia pre hydraulické valce a priestory s nebezpečenstvom výbuchu
- Možnosť identifikácie porúch
Dostupnosť
47 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Interface | Range | Switching frequency | Housing material | Connection | Approval/Conformity | Installation | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
Ø 12 x 66 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | non-flush | ||
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
Ø 12 x 65 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | Br-Ni | Connector, M12x1-Male, 4-pin | cCSAus | for flush mounting | ||
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
Ø 18 x 75 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | non-flush | ||
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
Ø 30 x 67 mm | NAMUR | 10 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | for flush mounting | ||
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
Ø 30 x 77 mm | NAMUR | 15 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | non-flush | ||
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
Ø 12 x 62 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | for flush mounting | ||
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
Ø 12 x 70 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | Br-Ni | Connector, M12x1-Male, 4-pin | cCSAus | non-flush | ||
![]() BES05URBES M18EH2-GNX50B-BT02-X03 |
Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | for flush mounting | ||
![]() BES05UJBES M18EH2-GNX50B-BT02-X05 |
Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cable, FEP | cCSAus | for flush mounting | ||
![]() BES05U1BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04 |
Ø 18 x 76 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | Br-Ni | Connector, M12x1-Male, 4-pin | cCSAus | non-flush |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.