- Indukčné 2-drôtové snímače
- Indukčné celokovové snímače
- Indukčné prstencové a hadicové snímače
- Indukčné snímače Namur
- Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
- Indukčné snímače odolné proti zváraniu
- Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam
- Indukčné snímače vzdialenosti
- Indukčné systémy na meranie pozície
- Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
- Prednostne používané štandardné indukčné snímače
- Rýchle indukčné systémy merania polohy
- Teplovzdorné indukčné snímače
Indukčné snímače – faktor 1
Indukčné snímače

K dispozícii v:
74 Verzie
Indukčné snímače – faktor 1 BES od spol. Balluff sa dajú použiť všade tam, kde sa vyžaduje rovnomerná detekcia rôznych kovov s vysokou presnosťou. Naši všeumelci pre všetky kovy dokážu spoľahlivo detegovať železné a farebné kovy, oceľ, mosadz, hliník atď. bez redukčného súčiniteľa pri spínacej vzdialenosti. Okrem toho sú odolné proti magnetickému poľu a dajú sa použiť aj v oblasti intenzívnych elektromagnetických polí – napr. vo zváracích zariadeniach. Okrem toho vám ponúkame aj varianty s povrchovou úpravou z PTFE proti rozstreku pri zváraní.
Špeciálne funkcie
- Veľké spínacie vzdialenosti bez redukčného súčiniteľa pri všetkých kovoch
- Odolnosť proti magnetickým poliam
- Možnosť montáže do rôznych kovov
- Vysoká presnosť a flexibilné použitie
- Rôzne konštrukcie a veľkosti
Dostupnosť
74 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Interface | Range | Switching frequency | Housing material | Connection | Additional features | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP normally open (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | 1.4301 stainless steel, PTFE coated | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Factor 1, Weld immune | |
![]() BES021PBES Q40KFU-PSC15A-S04G |
95.97 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP normally open (NO) | 15 mm | 400 Hz | PBT | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Factor 1 | |
![]() BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
93.56 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP NO/NC | 40 mm | 100 Hz | PBT | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Factor 1 | |
![]() BES022KBES Q40KFU-PAC15A-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP NO/NC | 15 mm | 400 Hz | PBT | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Factor 1 | |
![]() BES02K5BES M12ML-PSC80E-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP normally open (NO) | 8 mm | 2000 Hz | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Factor 1, Weld immune | |
![]() BES02KPBES M30ML-PSC20E-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP normally open (NO) | 20 mm | 1000 Hz | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Factor 1, Weld immune | |
![]() BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP normally open (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Brass, PTFE coated | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Factor 1, Weld immune | |
![]() BES0216BES Q40KFU-PAC20A-S04G |