Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie

Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:

70 Verzie

Naše magnetické snímače BMF pre trapézovú drážku a trapézové vedenie môžete namontovať na valec jednoducho pomocou upevňovacích uholníkov a adaptérov. Premyslený koncept upevňovacích uholníkov sa hodí pre väčšinu typov valcov tohto typu. Okrem toho vám ponúkame aj varianty snímačov, ktoré sa hodia na priame osadenie na valce s trapézovou drážkou 60° a 90° bez upevňovacích uholníkov. Magnetické snímače registrujú polohu piesta bezdotykovo cez stenu valca. Systém sa dá použiť pre valce a chápadlá nielen s výkonnými, ale aj slabými magnetmi.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivé spínacie reakcie
  • Presný bod zopnutia
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Necitlivosť voči znečisteniu

Dostupnosť

Cena

70 Výsledky

Objednávkový kód Cena Housing material Dimension Switching output Connection
Činnosti

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
55.76 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR

BMF0057

BMF 305K-PS-C-2-PU-05
51.24 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP Normally open (NO) Cable, 5.00 m, PUR

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
52.92 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN Normally open (NO) Cable, 3.00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
62.27 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN Normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
61.74 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally closed (NC) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
52.29 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally open (NO) Cable, 2.00 m, PUR

BMF003W

BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
52.92 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally open (NO) Cable, 3.00 m, PUR

BMF003Y

BMF 303K-PS-C-2A-PU-05
54.71 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally open (NO) Cable, 5.00 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
57.54 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally open (NO) Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR

BMF0042

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2
61.74 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR