- Magnetické snímače pre drážku T
- Magnetické snímače pre drážku C
- Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami
- Dva magnetické snímače na jednom konektore
- Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
- Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
- Magnetické snímače pre kruhové valce
- Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie
- Systémy merania polohy magnetického poľa
Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:
92 Verzie
Naše magnetické snímače s flexibilným systémom upevnenia sa hodia pre všetky tvary drážok, ako sú napr. drážky T, C, kruhové a trapézové drážky. Pomocou špeciálnych upevňovacích uholníkov sa však dajú upraviť na takmer všetky typy valcov bez ohľadu na výrobcu. Vďaka tomu máte vždy k dispozícii spoľahlivé riešenie na identifikovanie polohy na chápadlách a pneumatických valcoch. Predovšetkým mimoriadne flexibilné.
Okrem toho spínací bod sa nastavuje iba raz a zostáva zachovaný aj pri výmene snímača. Týmto spôsobom zvýšte funkčnú spoľahlivosť svojich zariadení. Výmena snímačov sa zjednoduší a stane sa bezpečnejšou aj na ťažko dostupných miestach. Vítaný vedľajší efekt: Vďaka našim typom snímačom umožňujúcim univerzálne použitie ušetríte miesto v sklade a môžete si aj znížiť náklady.
Špeciálne funkcie
- Jeden snímač pre všetky pneumatické valce
- Spoľahlivé spínacie reakcie
- Spínací bod, ktorý sa nestratí
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Maximálne kvalitné upevnenie vďaka upevňovacím prvkom z kovu
Dostupnosť
92 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Housing material | Dimension | Switching output | Connection | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
56.50 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
57.10 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
61.50 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
65.90 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
66.50 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
58.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally closed (NC) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
49.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
52.10 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
54.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
59.30 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.