Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami

Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:

120 Verzie

Naše magnetické snímače BMF pre valce s ťažnými tyčami môžete zaručene integrovať do množstva aplikácií. O to sa postará premyslený koncept upevňovacích uholníkov pre ťažné kotvy a lišty DUO, ktorý je vhodný pre najbežnejšie typy valcov s ľubovoľným priemerom piesta. Poloha piesta sa registruje bezdotykovo cez stenu valca.

Špeciálne funkcie

  • Priemer ťažnej kotvy do 17 mm
  • Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Necitlivosť voči znečisteniu
  • Spoľahlivé upevnenie
  • Rýchla montáž

Dostupnosť

Cena

120 Výsledky

Objednávkový kód Cena Housing material Dimension Interface Connection
Činnosti

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
44.21 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
55.76 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR

BMF00CA

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
65.73 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR

BMF00CF

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
44.73 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR

BMF00F5

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-01
44.73 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 1.00 m, PUR

BMF00CL

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5
45.99 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR

BMF00C5

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3
45.36 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR

BMF00CY

BMF 235K-PS-C-2A-PU-07,5
38.43 EUR PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP normally open (NO) Cable, 7.50 m, PUR

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
49.98 EUR PBT 33 x 23 x 11 mm PNP normally open (NO) Cable, 2.00 m, PUR