- Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
- Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny
Magnetostrikčné snímače

K dispozícii v:
2 Verzie
Naše magnetostričkné systémy BTL-SF na meranie hladiny zabezpečujú nepretržité a presné monitorovanie v aplikáciách, v ktorých sa vyžaduje maximálna hygiena. Sú vyrobené z antikoróznej ušľachtilej ocele s vysokou akosťou povrchu a so zaoblenými hranami. Vďaka tomu spĺňajú najprísnejšie medzinárodné hygienické štandardy a umožnia vám napr. jednoduché splnenie prísnych požiadaviek potravinárskeho priemyslu.
Špeciálne funkcie
- 100 % ušľachtilá oceľ pre najprísnejšie hygienické štandardy a na dlhú životnosť
- Odolnosť proti sterilizačným (SIP) a čistiacim prostriedkom (CIP)
- Nepretržité presné meranie v rozsahu μm na vysokú akosť plnenia
- Spoľahlivé hodnoty hladín vďaka kompenzácii peny
- Medzinárodné certifikáty ako 3-A Sanitary Standard, FDA a EHEDG
- Upevnenie Tri-Clamp
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
Dostupnosť
2 Výsledky
Objednávkový kód | Measuring length | Mechanical configuration | Ambient temperature | Linearity deviation | Application | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
50...2500 mm | Fastening 1 1/2" Tri Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Level sensing, Hygienic applications | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
50...2500 mm | Fastening 1 1/2" Tri Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Level sensing, Hygienic applications |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.