Stacionárne snímače totožnosti
Optická identifikácia
K dispozícii v:
3 Verzie
Stacionárne snímače Ident od spoločnosti Balluff presne a spoľahlivo čítajú čiarové kódy, 2D kódy a kódy DMC. Sú trvalo nainštalované v systéme a vďaka jednoduchej obsluhe zabezpečujú mimoriadne rýchlu a spoľahlivú detekciu kódov počas prebiehajúcej výroby.
Štandardizované automatizačné a IT rozhrania zabezpečujú, aby sa odčítané informácie prenášali do PLC alebo IT systémov. Niektoré varianty majú navyše rozhranie IO-Link a ponúkajú ďalšie informácie o stave, napr. o vibráciách alebo kvalite kódu. Celkovo: jedinečný multitalent v rámci optickej identifikácie.
Špeciálne funkcie
- spoľahlivé čítanie kódov s mimoriadne jednoduchým ovládaním
- alternatívne, moderné dátové rozhrania: MQTT a REST API
- konzistentná komunikácia vďaka štandardizovanej automatizácii a IT rozhraniam
- Senzory Ident sú súčasťou systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System) od spoločnosti Balluff
- Senzory Ident s rozhraním IO-Link poskytujú ďalšie informácie o stave (vibrácie, teplota, kvalita kódu a prevádzkový čas).
Dostupnosť
3 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Order Code | Osvetlenie svetelného žiariča | Rozsah | Rozhranie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
1155 EUR | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
451.5 EUR | BVS01A0 | LED red | 50...300 mm | USB | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
1155 EUR | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.