Pare as máquinas de forma confiável em momentos críticos
Para garantir que, em situações de emergência, os riscos da máquina possam ser evitados ou reduzidos, devem ser utilizados dispositivos de comando de segurança, como E-Stop ou E-Off. Como medida complementar, um dispositivo de parada de emergência sempre deve estar disponível - seja durante a instalação, durante a execução ou durante a manutenção.
As características
- Desconexão confiável da fonte de alimentação
- Operação de abertura positiva compatível com IEC 60947-5-1, Addendum K
- Conexão plug-in com M12 (5 pinos)
- Botão giratório para liberação
- Alto grau de proteção contra poeira e água
- Corpo compacto, fácil instalação
Downloads
-
Industry brochure metalworking