Monit nível de enchim caixas de areia

Monitorar o nível de enchimento nas caixas de areia

Sensores ultrassônicos da Balluff medem, sem contato, os níveis de enchimento da caixa de areia na fundição. E isto continuamente em uma faixa de detecção de até 6 m. Desta forma, eles não será comprometidos por poeira ou sujeira.

Você pode, opcionalmente, por meio de um sinal analógico ou com dois sinais de comutação, deixar que o nível de enchimento seja indicado como valor mínimo ou máximo.

As características específicas

  • Medição contínua sem contato
  • Confiável em condições ambientais críticas, tais como sujeira ou poeira
  • Precisão excepcional graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
  • independente do material e da cor

Downloads

  • Industry brochure automotive